ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

YG-1・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7,254円~7,372円
税込単価
7,979円~8,109円
通常出荷日:9日目

【特長】・内外径の旋盤加工に使用するISO形状のチップになります・同形状であれば現行のホルダにそのまま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
ノンコート
連続
YBN65
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
ノンコート
連続
YBN50
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
ノンコート
連続
YBN65
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
YBN65A
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
ノンコート
断続
YBN90
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,254円
( 7,979円 )
9日目
7,254円
( 7,979円 )
9日目
7,254円
( 7,979円 )
9日目
7,372円
( 8,109円 )
9日目
7,254円
( 7,979円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外径の旋盤加工に使用するISO形状のチップになります
・同形状であれば現行のホルダにそのまま取り付けて加工することが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YG-1・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーYG-1タンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル三菱マテリアル京セラ
通常価格7,254円-1,100円 -1,381円 -1,963円9,816円 -967円 -
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜3日目2日目2日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ~軽切削仕上げ~中切削粗切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNセラミック超硬超硬PCDセラミック
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト