ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

YG-1・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
887円~1,046円
税込単価
976円~1,151円
通常出荷日:9日目

【特長】・内外径の旋盤加工に使用するISO形状のチップになります・同形状であれば現行のホルダにそのまま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.4
11
03(3.18)
10個
0.4
16
04(4.76)
10個
0.8
16
04(4.76)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
887円
( 976円 )
9日目
1,046円
( 1,151円 )
9日目
1,046円
( 1,151円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外径の旋盤加工に使用するISO形状のチップになります
・同形状であれば現行のホルダにそのまま取り付けて加工することが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YG-1・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
YG-1・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーYG-1タンガロイ京セラYG-1三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格887円-5,814円 -14,293円 -7,254円1,368円 -11,405円 -
通常出荷日9日目2日目2日目〜9日目在庫品1日目〜3日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材M(ステンレス鋼)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)M(ステンレス鋼)N(非鉄金属)
用途中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~軽切削中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬PCDPCDCBN超硬PCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト