ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。

YG-1・WNMG-GM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
696円~764円
税込単価
766円~840円
通常出荷日:9日目

【特長】・内外径の旋盤加工に使用するISO形状のチップになります・同形状であれば現行のホルダにそのまま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
06
YG2035
10個
P(鋼)[○]
0.4
06
YG3115
10個
P(鋼)[○]
0.4
06
YG3125
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
06
YG2035
10個
P(鋼)[○]
0.8
06
YG3115
10個
P(鋼)[○]
0.8
06
YG3125
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
06
YG2035
10個
P(鋼)[○]
1.2
06
YG3115
10個
P(鋼)[○]
1.2
06
YG3125
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
08
YG2035
10個
P(鋼)[○]
0.4
08
YG3115
10個
P(鋼)[○]
0.4
08
YG3125
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
08
YG2035
10個
P(鋼)[○]
0.8
08
YG3115
10個
P(鋼)[○]
0.8
08
YG3125
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
08
YG2035
10個
P(鋼)[○]
1.2
08
YG3115
10個
P(鋼)[○]
1.2
08
YG3125
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
08
YG2035
10個
P(鋼)[○]
1.6
08
YG3115
10個
P(鋼)[○]
1.6
08
YG3125
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
9日目
696円
( 766円 )
9日目
764円
( 840円 )
9日目
699円
( 769円 )
9日目
696円
( 766円 )
9日目
764円
( 840円 )
9日目
699円
( 769円 )
9日目
696円
( 766円 )
9日目
764円
( 840円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目
709円
( 780円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外径の旋盤加工に使用するISO形状のチップになります
・同形状であれば現行のホルダにそのまま取り付けて加工することが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・WNMG-GM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YG-1・WNMG-GM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・WNMG-GM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・TNMG-GM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・CNMG-GM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・DNMG-GM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・VNMG-GM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーYG-1三菱マテリアルYG-1YG-1YG-1YG-1
通常価格696円-802円 -659円 -709円862円 -925円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目9日目9日目9日目
形状W(六角形)W(六角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト