ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フラットマルチドリル MDF-A型(外部給油式)

通常単価(税別)
11,739円~36,475円
税込単価
12,913円~40,123円
通常出荷日:2日目

専用シンニングとオーロラコートXにより耐溶着性に優れ、さまざまなアルミニウム合金材料でご使用いただける...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

有効加工深さ

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
2
8
50
4
-0.014~0
5
-0.008~0
1個
2.5
10
50
4
-0.014~0
6.3
-0.008~0
1個
3
12
50
6
-0.014~0
7.5
-0.008~0
1個
3.5
14
50
6
-0.018~0
8.8
-0.008~0
1個
4
16
50
6
-0.018~0
10
-0.008~0
1個
4.5
18
60
6
-0.018~0
11.3
-0.008~0
1個
5
20
60
6
-0.018~0
12.5
-0.008~0
1個
6
24
60
6
-0.018~0
15
-0.008~0
1個
7
28
70
8
-0.022~0
17.5
-0.009~0
1個
8
32
70
8
-0.022~0
20
-0.009~0
1個
9
36
80
10
-0.022~0
22.5
-0.009~0
1個
10
40
80
10
-0.022~0
25
-0.009~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,739円
( 12,913円 )
2日目
11,739円
( 12,913円 )
2日目
12,631円
( 13,894円 )
2日目
13,300円
( 14,630円 )
2日目
13,300円
( 14,630円 )
2日目
14,265円
( 15,692円 )
2日目
14,265円
( 15,692円 )
2日目
15,008円
( 16,509円 )
2日目
27,784円
( 30,562円 )
2日目
29,864円
( 32,850円 )
2日目
34,098円
( 37,508円 )
2日目
36,475円
( 40,123円 )
2日目

詳細情報

基本情報

専用シンニングとオーロラコートXにより耐溶着性に優れ、さまざまなアルミニウム合金材料でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットマルチドリル MDF-A型(外部給油式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットマルチドリル MDF-A型(外部給油式)
フラットマルチドリル MDF-A型(内部給油式)
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ
マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ
スーパーマルチドリル XHGS型(内部給油式)
スーパーマルチドリル PHT型(内部給油式)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格11,739円-15,900円 -7,101円 -8,466円 -18,526円 -12,306円 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜3日目〜1日目〜1日目〜
被削材アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト