ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MS

通常単価(税別)
1,636
税込単価
1,800
通常出荷日:2日目

【特長】・経済性に優れる両面仕様6コーナインサート・従来仕様と比べて、1.5~3倍のコーナ数・短寿命と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WXMU0303ZER-MS-AH130
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WXMU0303ZER-MS-AH130の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
W(六角形)
利用可能コーナー数
6
逃げ角
その他
被削材
ステンレス鋼 / 難削材
材種
AH130
寸法 IC(mm)
6.35
寸法 RE(mm)
1.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WXMU0303ZER-MS-AH130
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,636
( 1,800 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済性に優れる両面仕様6コーナインサート
・従来仕様と比べて、1.5~3倍のコーナ数
・短寿命となりやすいステンレス鋼・難削材加工のコスト低減に効果的

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MSの型番WXMU0303ZER-MS-AH130のページです。 型番WXMU0303ZER-MS-AH130に関する仕様情報を記載しております。
高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MS
高送りカッタ用インサート SDES1305MPR-IN4005
高送りカッタ用インサート SDMS1305MDR-PH-IN4035
多機能カッタ用インサート LXGU-AM
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVGT18-AM
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,6362,0752,4751,487 -18,381 -1,785
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
形状(型番頭文字)W(六角形)S(正方形)S(正方形)L(長方形)その他A(85°平行四辺形)
利用可能コーナー数644412
逃げ角その他D(15°)D(15°)G(30°)D(15°)その他
被削材ステンレス鋼 / 難削材鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材非鉄金属非鉄金属非鉄金属
材種AH130IN4005IN4035KS05FDX140KS05F

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト