17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が187型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

UTCOAT 2枚刃 低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

通常単価(税別)
3,2118,872
税込単価
3,5329,759
通常出荷日:3日目

【特長】・高精度加工が可能に!・底面加工時の鏡面性が向上・底刃形状ネガティブフラット面・潤滑性と靭性を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が187型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.2
0.2
0.02
0.5
4
50
-0.008~0mm
11
0.19
0.63
0.67
0.70
0.74
0.84
1個
0.2
0.2
0.02
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.19
1.16
1.22
1.28
1.35
1.52
1個
0.2
0.2
0.02
1.5
4
50
-0.008~0mm
11
0.19
1.67
1.75
1.84
1.95
2.19
1個
0.2
0.2
0.05
0.5
4
50
-0.008~0mm
11
0.19
0.63
0.66
0.70
0.74
0.83
1個
0.2
0.2
0.05
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.19
1.16
1.21
1.28
1.35
1.51
1個
0.2
0.2
0.05
1.5
4
50
-0.008~0mm
11
0.19
1.67
1.75
1.84
1.94
2.18
1個
0.3
0.3
0.02
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.29
1.16
1.22
1.28
1.35
1.52
1個
0.3
0.3
0.02
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.29
2.19
2.30
2.42
2.56
2.87
1個
0.3
0.3
0.05
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.29
1.16
1.21
1.28
1.35
1.51
1個
0.3
0.3
0.05
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.29
2.19
2.30
2.42
2.55
2.86
1個
0.4
0.4
0.02
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
1.16
1.22
1.28
1.36
1.53
1個
0.4
0.4
0.02
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
2.19
2.30
2.42
2.56
2.88
1個
0.4
0.4
0.02
3
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
3.24
3.40
3.58
3.78
4.25
1個
0.4
0.4
0.05
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
1.16
1.22
1.28
1.35
1.52
1個
0.4
0.4
0.05
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
2.19
2.30
2.42
2.55
2.87
1個
0.4
0.4
0.05
3
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
3.24
3.40
3.58
3.77
4.24
1個
0.4
0.4
0.1
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
1.16
1.21
1.27
1.34
1.50
1個
0.4
0.4
0.1
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
2.19
2.29
2.41
2.54
2.85
1個
0.4
0.4
0.1
3
4
50
-0.008~0mm
11
0.39
3.24
3.39
3.57
3.76
4.22
1個
0.5
0.5
0.05
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.49
1.16
1.22
1.28
1.35
1.52
1個
0.5
0.5
0.05
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.49
2.19
2.30
2.42
2.55
2.87
1個
0.5
0.5
0.05
3
4
50
-0.008~0mm
11
0.49
3.24
3.40
3.58
3.77
4.24
1個
0.5
0.5
0.05
5
4
50
-0.008~0mm
11
0.49
5.33
5.60
5.89
6.21
6.97
1個
0.5
0.5
0.1
1
4
50
-0.008~0mm
11
0.49
1.16
1.21
1.27
1.34
1.50
1個
0.5
0.5
0.1
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.49
2.19
2.29
2.41
2.54
2.85
1個
0.5
0.5
0.1
3
4
50
-0.008~0mm
11
0.49
3.24
3.39
3.57
3.76
4.22
1個
0.5
0.5
0.1
5
4
50
-0.008~0mm
11
0.49
5.33
5.59
5.88
6.20
6.96
1個
0.6
0.6
0.05
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.59
2.19
2.30
2.42
2.55
2.87
1個
0.6
0.6
0.05
4
4
50
-0.008~0mm
11
0.59
4.29
4.50
4.73
4.99
5.61
1個
0.6
0.6
0.05
6
4
50
-0.008~0mm
11
0.59
6.38
6.69
7.04
7.43
8.34
1個
0.6
0.6
0.1
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.59
2.19
2.29
2.41
2.54
2.85
1個
0.6
0.6
0.1
4
4
50
-0.008~0mm
11
0.59
4.28
4.49
4.72
4.98
5.59
1個
0.6
0.6
0.1
6
4
50
-0.008~0mm
11
0.59
6.38
6.69
7.03
7.42
8.33
1個
0.8
0.8
0.05
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
2.19
2.30
2.42
2.55
2.87
1個
0.8
0.8
0.05
4
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
4.29
4.50
4.73
4.99
5.61
1個
0.8
0.8
0.05
6
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
6.38
6.69
7.04
7.43
8.34
1個
0.8
0.8
0.05
8
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
8.47
8.89
9.35
9.87
11.08
1個
0.8
0.8
0.1
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
2.19
2.29
2.41
2.54
2.85
1個
0.8
0.8
0.1
4
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
4.28
4.49
4.72
4.98
5.59
1個
0.8
0.8
0.1
6
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
6.38
6.69
7.03
7.42
8.33
1個
0.8
0.8
0.1
8
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
8.47
8.89
9.35
9.86
11.06
1個
0.8
0.8
0.2
2
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
2.18
2.29
2.40
2.52
2.81
1個
0.8
0.8
0.2
4
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
4.28
4.48
4.71
4.96
5.55
1個
0.8
0.8
0.2
6
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
6.37
6.68
7.02
7.4
8.29
1個
0.8
0.8
0.2
8
4
50
-0.008~0mm
11
0.79
8.47
8.88
9.33
9.83
11.03
1個
1
1
0.05
2
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
2.2
2.31
2.43
2.56
2.88
1個
1
1
0.05
4
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
4.30
4.51
4.74
5.00
5.62
1個
1
1
0.05
6
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
6.39
6.71
7.05
7.44
8.36
1個
1
1
0.05
8
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
8.48
8.90
9.37
9.88
11.1
1個
1
1
0.05
10
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
10.58
11.10
11.68
12.32
13.83
1個
1
1
0.1
2
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
2.2
2.31
2.42
2.55
2.86
1個
1
1
0.1
4
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
4.29
4.50
4.74
4.99
5.6
1個
1
1
0.1
6
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
6.39
6.70
7.05
7.43
8.34
1個
1
1
0.1
8
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
8.48
8.90
9.36
9.87
11.08
1個
1
1
0.1
10
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
10.58
11.10
11.67
12.31
13.82
1個
1
1
0.2
2
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
2.2
2.30
2.41
2.53
2.83
1個
1
1
0.2
4
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
4.29
4.49
4.72
4.97
5.57
1個
1
1
0.2
6
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
6.38
6.69
7.03
7.41
8.30
1個
1
1
0.2
8
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
8.48
8.89
9.34
9.85
11.04
1個
1
1
0.2
10
4
50
-0.01~0mm
11
0.98
10.57
11.09
11.65
12.28
13.78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,660
( 5,126 )
3日目
4,660
( 5,126 )
3日目
4,660
( 5,126 )
3日目
4,660
( 5,126 )
3日目
4,660
( 5,126 )
3日目
4,660
( 5,126 )
3日目
4,591
( 5,050 )
3日目
4,591
( 5,050 )
3日目
4,591
( 5,050 )
3日目
4,591
( 5,050 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,694
( 4,063 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,211
( 3,532 )
3日目
3,211
( 3,532 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目
3,211
( 3,532 )
3日目
3,211
( 3,532 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目
3,211
( 3,532 )
3日目
3,211
( 3,532 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目
3,418
( 3,760 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度加工が可能に!
・底面加工時の鏡面性が向上
・底刃形状ネガティブフラット面
・潤滑性と靭性を高めたUTCOATを採用
・低中硬度材の面粗さ向上及び長寿命化を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UTCOAT 2枚刃 低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UTCOAT 2枚刃 低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
VHGLRS HMGCOAT 4枚刃ショートシャンク高硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス
UDCLRSH 2枚刃 超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックラジアスエンドミル
DLCLRS DLCコート 2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル
MHRH230R 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツール日進工具
通常価格3,211-2,642 -21,006 -24,170 -3,522 -3,993 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜2日目2日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 彫込み平面 / 側面 / 溝平面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~グラファイト高硬度鋼HRC61~ / 樹脂アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割ネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(DLC)鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト