17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LAアクアREVOミル2枚刃Gタイプ

通常単価(税別)
4,1208,501
税込単価
4,5329,351
通常出荷日:3日目

【特長】・CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求・小径から大径まで、工具の突出し長さを揃...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

刃径公差

最小発注数量
3
3
4
-0.015~0mm
1個
4
4
4
-0.02~0mm
1個
5
5
6
-0.02~0mm
1個
6
6
6
-0.02~0mm
1個
8
8
8
-0.02~0mm
1個
10
9
10
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,120
( 4,532 )
3日目
4,235
( 4,659 )
3日目
4,441
( 4,885 )
3日目
4,441
( 4,885 )
3日目
7,787
( 8,566 )
3日目
8,501
( 9,351 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求
・小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取付可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAアクアREVOミル2枚刃Gタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAアクアREVOミル2枚刃Gタイプ
LAアクアREVOミル4枚刃Gタイプ
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D
RVMSUS4G-2.5D 4枚刃 アクアREVO ミル ステンレス用
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格4,120-4,275 -3,180 -3,457 -6,405 -5,714 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト