17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LAアクアREVOドリル バリレスショート30タイプ

通常単価(税別)
10,97311,377
税込単価
12,07012,515
通常出荷日:3日目

【特長】・CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求・小径から大径まで、工具の突出し長さを揃...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
2
10
7
1個
2.1
11
7.9
1個
2.2
11
7.7
1個
2.3
12
8.6
1個
2.4
12
8.4
1個
2.5
13
9.3
1個
2.6
13
9.1
1個
2.7
14
10
1個
2.8
14
9.8
1個
2.9
15
10.7
1個
3
15
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,973
( 12,070 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目
11,377
( 12,515 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目
10,973
( 12,070 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求
・小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取付可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAアクアREVOドリル バリレスショート30タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAアクアREVOドリル バリレスショート30タイプ
LAアクアREVOドリル バリレスショート20タイプ
LAアクアREVOドリル ショート30タイプ
LAアクアREVOドリル ショート20タイプ
マイクロドリル タイプN 3899
G ロングドリル長溝タイプ GNLSD
メーカー不二越不二越不二越不二越グーリング不二越
通常価格10,973-9,7736,200 -5,666 -5,396 -2,940 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
全長(mm)6550655038-
シャンク径・MT No33333-
被削材一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬コバルトハイス
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト