17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06

通常単価(税別)
43,17071,589
税込単価
47,48778,748
通常出荷日:2日目

高剛性設計と6コーナ仕様の両面インサートを採用した、高能率な荒加工やランピング加工に最適な高送りカッタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
80
63
5
1個
40
40
4
1個
50
50
4
1個
50
50
6
1個
52
50
6
1個
63
50
5
1個
63
50
7
1個
66
50
7
1個
80
63
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,995
( 64,895 )
2日目
43,170
( 47,487 )
2日目
48,224
( 53,046 )
2日目
55,598
( 61,158 )
2日目
55,598
( 61,158 )
2日目
54,603
( 60,063 )
2日目
62,476
( 68,724 )
2日目
62,476
( 68,724 )
2日目
71,589
( 78,748 )
2日目

詳細情報

基本情報

高剛性設計と6コーナ仕様の両面インサートを採用した、高能率な荒加工やランピング加工に最適な高送りカッタ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TAN07**N
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TASN13**N
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TEN09R/L**N
ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07
ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格43,170-67,115 -62,723 -44,827 -22,051 -38,252 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面平面平面側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバー柄付きタイプアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)1.57.566.4715

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト