17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

作業台 KTタイプ パールホワイト 移動式

通常単価(税別)
53,62885,111
税込単価
58,99193,622
通常出荷日:3日目

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
1500
900
740
4549347162171
900×600×25mm
32kg
1個
1800
600
740
4549347162188
900×750×25mm
35kg
1個
1800
750
740
4549347162195
1200×600×25mm
38kg
1個
1800
900
740
4549347162201
1200×750×25mm
41kg
1個
900
750
825
4549347162225
1500×900×25mm
52kg
1個
900
600
825
4549347162218
1500×750×25mm
46kg
1個
1200
600
825
4549347162232
1800×600×25mm
49kg
1個
1200
750
825
4549347162249
1800×750×25mm
52kg
1個
1500
750
825
4549347162256
1800×900×25mm
56kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,628
( 58,991 )
3日目
57,589
( 63,348 )
3日目
60,161
( 66,177 )
3日目
64,691
( 71,160 )
3日目
76,161
( 83,777 )
3日目
71,632
( 78,795 )
3日目
77,594
( 85,353 )
3日目
80,653
( 88,718 )
3日目
85,111
( 93,622 )
3日目

詳細情報

基本情報

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 KTタイプ パールホワイト 移動式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台 KTタイプ パールホワイト 移動式
軽量作業台 KKタイプ 本体色パールホワイト 移動式
軽量作業台 KDタイプ パールホワイト
作業台 CSタイプ パールホワイト
一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)KT-211FEN
軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格53,628-33,883 -33,447 -36,379 -86,74519,648 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)その他作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)
均等荷重(kg)300200350500800300
天板材質メラミン化粧ポリ化粧ポリ化粧メラミン化粧リノリューム張スチール
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト