ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
尾崎製作所 球付測定子 |
|
長野計器 小形圧力計 GK |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
尾崎製作所 指針1回転未満ダイヤルゲージ |
|
テクロック 小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ) |
【特長】・一般校正証明書付き・分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)・液体や粉体の計量に便...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
74,397円 ( 81,837円 ) | 15日目 |
74,397円 ( 81,837円 ) | 15日目 |
85,877円 ( 94,465円 ) | 15日目 |
85,877円 ( 94,465円 ) | 15日目 |
89,703円 ( 98,673円 ) | 15日目 |
89,703円 ( 98,673円 ) | 15日目 |
【特長】
・一般校正証明書付き
・分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)
・液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
0通常価格(税別):70,060円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ セット AAシリーズ
4.4通常価格(税別):23,346円~