17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付)

  • 高さ (mm)
    天棚板:645、取手高:905
  • 最大積載量 (kg/台)
    50、作動荷重:30
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 段数
    2
  • 材質(本体)
    スチール
  • グリーン購入法
    適合
  • 車輪材質
    帯電防止ウレタン
  • 車輪径 (mm)
    100
  • 支柱径(Φmm)
    25.4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

色詳細

JANコード

質量(kg)

最小発注数量
600
400
グリーン
サカエグリーン
4549347276113
11
1個
600
400
グレー
ダークグレー(半ツヤ)
4549347276144
11
1個
600
400
アイボリー
-
4549347276137
11
1個
600
400
ホワイト
パールホワイト
4549347276120
11
1個
750
500
グリーン
サカエグリーン
4549347276274
15
1個
750
500
グレー
ダークグレー(半ツヤ)
4549347276304
15
1個
750
500
アイボリー
-
4549347276298
15
1個
750
500
ホワイト
パールホワイト
4549347276281
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,697
( 108,567 )
3日目
99,927
( 109,920 )
3日目
98,697
( 108,567 )
3日目
98,697
( 108,567 )
3日目
100,383
( 110,421 )
3日目
100,383
( 110,421 )
3日目
100,383
( 110,421 )
3日目
100,383
( 110,421 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です
・振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます
・ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付)
CSパールワゴン(中量タイプ/H600/2段/キャスターバンパー付)
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/3段/振動吸収キャスター付)
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/3段/キャスターバンパー付)
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格98,697-27,126 -98,914 -30,853 -20,913 -79,303 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜1日目〜
高さ(mm)天棚板:645、取手高:905天棚板:600、取手高:860--600880
最大積載量(kg/台)50、作動荷重:3015050、作動荷重:30150150150
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2--
段数2233--
材質(本体)スチールスチールスチールスチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト