17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CSパールワゴン(中量タイプ/H600/2段/キャスターバンパー付)

  • 高さ (mm)
    天棚板:600、取手高:860
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 仕様
    キャスターバンパー付
  • 段数
    2
  • 材質(本体)
    スチール
  • グリーン購入法
    適合
  • 車輪径 (mm)
    100
  • 支柱径(Φmm)
    25.4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

色詳細

JANコード

質量(kg)

車輪材質

最小発注数量
600
400
グリーン
サカエグリーン
4549347275994
11
ゴム
1個
600
400
グレー
ダークグレー(半ツヤ)
4549347276021
11
ゴム
1個
600
400
アイボリー
-
4549347276014
11
ゴム
1個
600
400
ホワイト
パールホワイト
4549347276007
11
ゴム
1個
600
400
グリーン
サカエグリーン
4549347276038
11
ナイロンウレタン
1個
600
400
グレー
ダークグレー(半ツヤ)
4549347276069
11
ナイロンウレタン
1個
600
400
アイボリー
-
4549347276052
11
ナイロンウレタン
1個
600
400
ホワイト
パールホワイト
4549347276045
11
ナイロンウレタン
1個
600
400
グリーン
サカエグリーン
4549347276076
11
サイレントエラストマー
1個
600
400
グレー
ダークグレー(半ツヤ)
4549347276106
11
サイレントエラストマー
1個
600
400
アイボリー
-
4549347276090
11
サイレントエラストマー
1個
600
400
ホワイト
パールホワイト
4549347276083
11
サイレントエラストマー
1個
750
500
グリーン
サカエグリーン
4549347276151
16
ゴム
1個
750
500
グレー
ダークグレー(半ツヤ)
4549347276182
16
ゴム
1個
750
500
アイボリー
-
4549347276175
16
ゴム
1個
750
500
ホワイト
パールホワイト
4549347276168
16
ゴム
1個
750
500
グリーン
サカエグリーン
4549347276199
15
ナイロンウレタン
1個
750
500
グレー
ダークグレー(半ツヤ)
4549347276229
15
ナイロンウレタン
1個
750
500
アイボリー
-
4549347276212
15
ナイロンウレタン
1個
750
500
ホワイト
パールホワイト
4549347276205
15
ナイロンウレタン
1個
750
500
グリーン
サカエグリーン
4549347276236
15
サイレントエラストマー
1個
750
500
グレー
ダークグレー(半ツヤ)
4549347276267
15
サイレントエラストマー
1個
750
500
アイボリー
-
4549347276250
15
サイレントエラストマー
1個
750
500
ホワイト
パールホワイト
4549347276243
15
サイレントエラストマー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,126
( 29,839 )
3日目
27,126
( 29,839 )
3日目
27,126
( 29,839 )
3日目
27,126
( 29,839 )
3日目
29,535
( 32,489 )
3日目
29,535
( 32,489 )
3日目
29,535
( 32,489 )
3日目
29,535
( 32,489 )
3日目
28,090
( 30,899 )
3日目
28,090
( 30,899 )
3日目
28,090
( 30,899 )
3日目
28,090
( 30,899 )
3日目
29,248
( 32,173 )
3日目
29,248
( 32,173 )
3日目
29,248
( 32,173 )
3日目
29,248
( 32,173 )
3日目
31,495
( 34,645 )
3日目
31,495
( 34,645 )
3日目
31,495
( 34,645 )
3日目
31,495
( 34,645 )
3日目
30,074
( 33,081 )
3日目
30,074
( 33,081 )
3日目
30,074
( 33,081 )
3日目
30,074
( 33,081 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです
・キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します
・ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量タイプ/H600/2段/キャスターバンパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSパールワゴン(中量タイプ/H600/2段/キャスターバンパー付)
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/3段/キャスターバンパー付)
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付)
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/3段/振動吸収キャスター付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm
フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,126-30,853 -98,697 -98,914 -45,173 -42,209 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜1日目〜
高さ(mm)天棚板:600、取手高:860-天棚板:645、取手高:905-600600
最大積載量(kg/台)15015050、作動荷重:3050、作動荷重:30150150
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2--
仕様キャスターバンパー付キャスターバンパー付----
段数2323--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト