17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワーテック用吊り棚セット

通常単価(税別)
27,22430,067
税込単価
29,94633,074
通常出荷日:3日目

【特長】・カスタマイズ作業台ワーテック用吊り棚セットです【仕様】・有効内寸法:W375×D490×H1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション
    オプション
  • ダークグレー
  • グリーン購入法
    適合
  • 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    (横向き)380×500×150、(縦向き)150×500×380
  • 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
    375×490×145

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 吊り棚用コボレ止めは別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

適合

質量(kg)

最小発注数量
4549347166377
作業台間口W1200mm用
12.0
1個
4549347166346
作業台間口W900mm用
10.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,067
( 33,074 )
3日目
27,224
( 29,946 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カスタマイズ作業台ワーテック用吊り棚セットです
【仕様】
・有効内寸法:W375×D490×H145mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 吊り棚用コボレ止めは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーテック用吊り棚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーテック用吊り棚セット
ワーテック用キャビネットセット
ワーテック用ロールバーセット
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 棚板
ワーテック用オプション モニタービームセット
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 底棚
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格27,224-38,405 -25,853 -14,357 -24,065 -9,333 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
ダークグレー-----
グリーン購入法適合適合適合---
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(横向き)380×500×150、(縦向き)150×500×380-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト