ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
サカエ 中量作業台KVタイプ(組立式) |
【特長】・カスタマイズ作業台ワーテック用ロールバーセットです【仕様】・均等耐荷重:10kg
【特長】
・カスタマイズ作業台ワーテック用ロールバーセットです
【仕様】
・均等耐荷重:10kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):13,352円~

トラスコ中山
ワゴン用マット 平板・ピラミッド
4通常価格(税別):1,295円~

サカエ
作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)
0通常価格(税別):54,744円~

サカエ
作業台用オプション 移動脚
0通常価格(税別):8,918円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):4,964円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

東製作所
ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)
5通常価格(税別):16,544円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):21,589円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~