ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
長野計器 小形圧力計 GK |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
測範社 限界プレーンゲージ |
【特長】・一般校正証明書付き・分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)・ワンタッチで感度調整が...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
89,703円 ( 98,673円 ) | 15日目 |
89,703円 ( 98,673円 ) | 15日目 |
97,357円 ( 107,093円 ) | 15日目 |
97,357円 ( 107,093円 ) | 15日目 |
105,010円 ( 115,511円 ) | 15日目 |
105,010円 ( 115,511円 ) | 15日目 |
【特長】
・一般校正証明書付き
・分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)
・ワンタッチで感度調整が可能
・液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
・高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):633円~

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):655円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~