17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-15D

通常単価(税別)
22,80027,143
税込単価
25,08029,857

オーエスジー社独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラ...

詳細情報を確認する
  • 被削材
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質
    超硬
  • シャンクタイプ
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理
    鋼用
  • 油穴(オイルホール)
  • 単品/セット品
    単品
  • 先端角 (°)
    140
  • シンニング
    R形
  • 工具材質(詳細)
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細)
    EgiAsコーティング
  • 被削材(詳細)
    軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、合金鋼・プリハードン鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、特殊鋼・調質鋼・プリハードン鋼
  • 刃数
    2
  • ねじれ角 (°)
    30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    直径公差

    (mm)

    有効加工深さ

    (mm)

    ツールNo.

    最小発注数量
    2.3
    42
    90
    3
    -0.028~-0.014
    35
    8737230
    1個
    2.4
    44
    90
    3
    -0.028~-0.014
    36
    8737240
    1個
    2.5
    45
    96
    3
    -0.028~-0.014
    38
    8737250
    1個
    2.6
    47
    96
    3
    -0.028~-0.014
    39
    8737260
    1個
    2.7
    49
    96
    3
    -0.028~-0.014
    41
    8737270
    1個
    2.8
    51
    96
    3
    -0.028~-0.014
    42
    8737280
    1個
    2.9
    53
    96
    3
    -0.028~-0.014
    44
    8737290
    1個
    3
    55
    105
    3
    -0.028~-0.014
    45
    8737300
    1個
    3.1
    60
    125
    4
    -0.038~-0.020
    47
    8737310
    1個
    3.2
    60
    125
    4
    -0.038~-0.020
    48
    8737320
    1個
    3.3
    60
    125
    4
    -0.038~-0.020
    50
    8737330
    1個
    3.5
    65
    125
    4
    -0.038~-0.020
    53
    8737350
    1個
    3.6
    65
    125
    4
    -0.038~-0.020
    54
    8737360
    1個
    4
    75
    125
    4
    -0.038~-0.020
    60
    8737400
    1個
    4.2
    75
    140
    6
    -0.038~-0.020
    63
    8737420
    1個
    4.3
    85
    140
    6
    -0.038~-0.020
    65
    8737430
    1個
    4.7
    85
    140
    6
    -0.038~-0.020
    71
    8737470
    1個
    4.8
    90
    140
    6
    -0.038~-0.020
    72
    8737480
    1個
    4.9
    90
    140
    6
    -0.038~-0.020
    74
    8737490
    1個
    5.1
    95
    160
    6
    -0.038~-0.020
    77
    8737510
    1個
    5.2
    95
    160
    6
    -0.038~-0.020
    78
    8737520
    1個
    5.5
    110
    160
    6
    -0.038~-0.020
    83
    8737550
    1個
    5.8
    110
    160
    6
    -0.038~-0.020
    87
    8737580
    1個
    6
    110
    160
    6
    -0.038~-0.020
    90
    8737600
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    22,800
    ( 25,080 )
    2日目
    23,208
    ( 25,529 )
    2日目
    23,208
    ( 25,529 )
    2日目
    23,750
    ( 26,125 )
    2日目
    23,750
    ( 26,125 )
    2日目
    24,022
    ( 26,424 )
    2日目
    24,022
    ( 26,424 )
    2日目
    24,022
    ( 26,424 )
    2日目
    25,650
    ( 28,215 )
    2日目
    25,650
    ( 28,215 )
    2日目
    25,650
    ( 28,215 )
    2日目
    27,143
    ( 29,857 )
    2日目
    27,143
    ( 29,857 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    オーエスジー社独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-15Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト