17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-3D

通常単価(税別)
9,24213,409
税込単価
10,16614,750

オーエスジー社独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラ...

詳細情報を確認する
  • 被削材
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質
    超硬
  • シャンクタイプ
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理
    鋼用
  • 油穴(オイルホール)
  • 単品/セット品
    単品
  • 先端角 (°)
    140
  • シンニング
    R形
  • 工具材質(詳細)
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細)
    EgiAsコーティング
  • 被削材(詳細)
    軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、特殊鋼・調質鋼・プリハードン鋼
  • 刃数
    2
  • ねじれ角 (°)
    30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が34型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    直径公差

    (mm)

    有効加工深さ

    (mm)

    ツールNo.

    最小発注数量
    2
    12
    66
    3
    -0.014~0
    6
    8733200
    1個
    2.3
    14
    66
    3
    -0.014~0
    7
    8733230
    1個
    2.5
    15
    66
    3
    -0.014~0
    8
    8733250
    1個
    2.6
    16
    66
    3
    -0.014~0
    8
    8733260
    1個
    2.8
    17
    66
    3
    -0.014~0
    9
    8733280
    1個
    2.9
    18
    66
    3
    -0.014~0
    9
    8733290
    1個
    2.76
    17
    66
    3
    -0.014~0
    8
    8733276
    1個
    2.78
    17
    66
    3
    -0.014~0
    8
    8733278
    1個
    3
    18
    66
    3
    -0.014~0
    9
    8733300
    1個
    3.2
    20
    74
    4
    -0.018~0
    10
    8733320
    1個
    3.3
    20
    74
    4
    -0.018~0
    10
    8733330
    1個
    3.4
    21
    74
    4
    -0.018~0
    11
    8733340
    1個
    3.5
    21
    74
    4
    -0.018~0
    11
    8733350
    1個
    3.6
    22
    74
    4
    -0.018~0
    11
    8733360
    1個
    3.7
    23
    74
    4
    -0.018~0
    12
    8733370
    1個
    3.9
    24
    74
    4
    -0.018~0
    12
    8733390
    1個
    3.66
    22
    74
    4
    -0.018~0
    11
    8733366
    1個
    3.68
    23
    74
    4
    -0.018~0
    11
    8733368
    1個
    3.75
    23
    74
    4
    -0.018~0
    12
    8733375
    1個
    4.2
    26
    80
    6
    -0.018~0
    13
    8733420
    1個
    4.3
    26
    80
    6
    -0.018~0
    13
    8733430
    1個
    4.5
    27
    80
    6
    -0.018~0
    14
    8733450
    1個
    4.6
    28
    80
    6
    -0.018~0
    14
    8733460
    1個
    4.9
    30
    80
    6
    -0.018~0
    15
    8733490
    1個
    4.62
    28
    80
    6
    -0.018~0
    14
    8733462
    1個
    4.64
    28
    80
    6
    -0.018~0
    14
    8733464
    1個
    5
    25
    80
    6
    -0.018~0
    15
    8733500
    1個
    5.1
    26
    82
    6
    -0.018~0
    16
    8733510
    1個
    5.2
    26
    82
    6
    -0.018~0
    16
    8733520
    1個
    5.6
    28
    82
    6
    -0.018~0
    17
    8733560
    1個
    5.25
    27
    82
    6
    -0.018~0
    16
    8733525
    1個
    5.52
    28
    82
    6
    -0.018~0
    16
    8733552
    1個
    5.54
    28
    82
    6
    -0.018~0
    16
    8733554
    1個
    6
    30
    82
    6
    -0.018~0
    18
    8733600
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,242
    ( 10,166 )
    2日目
    9,880
    ( 10,868 )
    2日目
    9,880
    ( 10,868 )
    2日目
    9,880
    ( 10,868 )
    2日目
    9,880
    ( 10,868 )
    2日目
    10,450
    ( 11,495 )
    2日目
    10,450
    ( 11,495 )
    2日目
    10,450
    ( 11,495 )
    2日目
    10,450
    ( 11,495 )
    2日目
    10,450
    ( 11,495 )
    2日目
    10,450
    ( 11,495 )
    2日目
    11,250
    ( 12,375 )
    2日目
    11,250
    ( 12,375 )
    2日目
    11,250
    ( 12,375 )
    2日目
    12,092
    ( 13,301 )
    2日目
    12,092
    ( 13,301 )
    2日目
    12,092
    ( 13,301 )
    2日目
    12,092
    ( 13,301 )
    2日目
    12,092
    ( 13,301 )
    2日目
    12,743
    ( 14,017 )
    2日目
    12,743
    ( 14,017 )
    2日目
    13,409
    ( 14,750 )
    2日目
    12,743
    ( 14,017 )
    2日目
    13,409
    ( 14,750 )
    2日目
    13,409
    ( 14,750 )
    2日目
    13,409
    ( 14,750 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    オーエスジー社独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-3Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト