17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付け方法

    ~mm
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ加工用カッタ HR2L形

通常単価(税別)
64,033261,810
税込単価
70,436287,991
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ加工専用カッタのロングセラー・優れた加工面粗さ・ダイヤワイパーインサートも標準在庫

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付け方法

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
柄付きタイプ
50
120
40
32
3
1個
アーバー
80
44
-
-
6
1個
アーバー
100
50
-
-
8
1個
アーバー
125
54
-
-
8
1個
アーバー
160
56
-
-
12
1個
アーバー
200
56
-
-
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,033
( 70,436 )
1日目
97,057
( 106,763 )
1日目
121,971
( 134,168 )
1日目
142,992
( 157,291 )
1日目
174,539
( 191,993 )
1日目
261,810
( 287,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ加工専用カッタのロングセラー
・優れた加工面粗さ
・ダイヤワイパーインサートも標準在庫

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用カッタ HR2L形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用カッタ HR2L形
SEC-スミデュアルミル DMSW 08000E(L)型
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TEN09R/L**N
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ)
高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11
タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプ
メーカーダイジェット住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格64,033-34,750 -44,827 -207,973 -18,982 -57,504 -
通常出荷日1日目3日目2日目2日目1日目2日目
加工用途平面平面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面平面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他
被削材アルミ一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工
最大切り込み深さ (Ad)(mm)936.44.510.616.5
適応チップ材種超硬コート / ダイヤ(PCD)超硬コート超硬コート / サーメットダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト