17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックピンセット No.5C クリーンパック 7-159-11

プラスチックピンセット No.5C クリーンパック

通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円
通常出荷日:1日目

ガラス補強材入ポリアセタール樹脂製のピンセットです。【特長】・クラス100の環境において、ピンセット製...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 型番
    No.5C
  • JANコード
    4560111746595
  • 全長 (mm)
    114
  • 材質
    ガラス補強材入POM
  • 洗浄
    超純水洗浄
  • クリーンパック
    ○

型番:

7-159-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

7-159-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
型番
No.5C
JANコード
4560111746595
全長(mm)
114
材質
ガラス補強材入POM
洗浄
超純水洗浄
クリーンパック
○

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-159-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラス補強材入ポリアセタール樹脂製のピンセットです。
【特長】
・クラス100の環境において、ピンセット製造中の油分や塵などを有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされています。
・クリーンルームですぐに使用できます。
【仕様】
・メーカー型番:No.5C
・サイズ:11×114mm
・質量:5g
・材質:ガラス補強材入ポリアセタール樹脂(ジュラコン)
・耐熱温度:85℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックピンセット No.5C クリーンパックの型番7-159-11のページです。 型番7-159-11に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックピンセット No.5C クリーンパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックピンセット No.5C クリーンパック
プラスチックピンセット No.9C クリーンパック
MEISTERピンセット No.0 クリーンパック
MEISTERピンセット No.F クリーンパック
MEISTERピンセット No.5 クリーンパック
MEISTERピンセット No.5A クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,315円1,494円6,592円7,790円7,477円 -7,825円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
型番No.5CNo.9C0-SAF-SA--
JANコード456011174659545601117466014560111745710---
全長(mm)114116120120110115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました