17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フジバレル FJVA形

通常単価(税別)
9,62729,451
税込単価
10,59032,396
通常出荷日:1日目

【特長】・フォーム精度は0.01mm以下で傾斜面や底面加工においても加工ピッチを大きくすることが可能・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
6
60
1個
8
8
75
1個
10
10
80
1個
12
12
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,627
( 10,590 )
1日目
16,226
( 17,849 )
1日目
21,637
( 23,801 )
1日目
29,451
( 32,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーム精度は0.01mm以下で傾斜面や底面加工においても加工ピッチを大きくすることが可能
・テーパ角度が大きく突き出しを短くできるのでシングルブレードで効果を発揮して高能率加工ができる

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジバレル FJVA形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジバレル FJVA形
2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6
アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-LS-R形
AE-TL-N 非鉄用 DLC超硬ラジアスエンドミル ロング形
耐熱合金用ワンカットラジアスエンドミル DV-OCSAR形
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形
メーカーダイジェットオーエスジーダイジェットオーエスジーダイジェットオーエスジー
通常価格9,627-8,711 -9,791 -5,686 -13,490 -3,402 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 曲面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート非鉄用(DLC)鋼用非鉄用(DLC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト