ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クランプねじ KMS-309H

通常単価(税別)
941円
税込単価
1,035円
通常出荷日:1日目

ダイジェット社のクランプねじです。【商品仕様】・推奨トルク:2.1N・m

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KMS-309H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KMS-309Hの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
種類
クランプねじ
推奨トルク(N・m)
2.1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KMS-309H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
941円
( 1,035円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダイジェット社のクランプねじです。
【商品仕様】
・推奨トルク:2.1N・m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプねじ KMS-309Hの型番KMS-309Hのページです。 型番KMS-309Hに関する仕様情報を記載しております。
クランプねじ KMS-309Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプねじ KMS-309H
フェニックスシリーズ用 クランプねじ
刃先交換式工具用 クランプねじ
フェニックスシリーズ クサビ用クランプねじ
クランプねじ FS・CSPBシリーズ
ラフィングカッタ用締付けねじ SM35-114-H0
メーカーダイジェットオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジーオーエスジータンガロイ
通常価格941円1,261円1,300円 -2,291円644円 -459円
通常出荷日1日目3日目2日目3日目3日目〜1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリュー
種類クランプねじ-----
推奨トルク(N・m)2.1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました