ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボアタイプフライス

通常単価(税別)
60,224円~70,725円
税込単価
66,246円~77,798円
通常出荷日:1日目

【特長】・高精度本体(マスターにて-0.05~0.01)と高精度H級インサートの採用で、抜群の工具径精...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

最小発注数量
50
6
1個
63
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,224円
( 66,246円 )
1日目
70,725円
( 77,798円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度本体(マスターにて-0.05~0.01)と高精度H級インサートの採用で、抜群の工具径精度を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボアタイプフライスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボアタイプフライス
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
マックスマスター GMX形 ボアタイプフライス
PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプ
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル
通常価格60,224円-56,127円76,676円 -57,190円 -76,501円37,575円 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目2日目2日目
加工用途平面 / 側面 / その他平面 / その他平面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工
取付け方法アーバーアーバーアーバーねじ込み式アーバー柄付きタイプ
全長 (L)(mm)5050506350125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト