17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モジュラーヘッドタイプカッタ

通常単価(税別)
24,35154,188
税込単価
26,78659,607
通常出荷日:1日目

オール超硬シャンクアーバ「頑固一徹」とモジュラーヘッドタイプの組み合わせで長い突出しの加工にも対応。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
16
23
2
1個
20
30
3
1個
25
35
4
1個
32
43
5
1個
35
43
5
1個
40
43
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,351
( 26,786 )
1日目
32,341
( 35,575 )
1日目
37,828
( 41,611 )
1日目
44,150
( 48,565 )
1日目
44,150
( 48,565 )
1日目
54,188
( 59,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

オール超硬シャンクアーバ「頑固一徹」とモジュラーヘッドタイプの組み合わせで長い突出しの加工にも対応。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラーヘッドタイプカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラーヘッドタイプカッタ
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TAN07**N
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)
アルファ正面フライス AFE45形
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXF-R(S)
SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型
メーカーダイジェットタンガロイ住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格24,351-67,115 -30,328 -28,548 -41,840 -36,927 -
通常出荷日1日目2日目3日目〜2日目3日目1日目〜
加工用途平面 / 側面 / その他平面平面 / 溝削り / 面取り平面平面 / 溝削り / 面取り平面 / 溝削り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式アーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)0.57.56666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト