ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • プルスタッド

    聖和精機

    プルスタッド

    プルスタッド

    聖和精機

    プルスタッド

    -

    通常価格(税別):2,992円~

    通常出荷日:3日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 柄付傘型カッター

    フクダ精工

    柄付傘型カッター

    柄付傘型カッター

    フクダ精工

    柄付傘型カッター

    -

    通常価格(税別):13,270円~

    通常出荷日:3日目

  • キーシートカッター

    フクダ精工

    キーシートカッター

    キーシートカッター

    フクダ精工

    キーシートカッター

    4.5

    通常価格(税別):9,102円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • ダブルアングルカッター

    フクダ精工

    ダブルアングルカッター

    5.0

    通常価格(税別):16,960円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • 軸付砥石 WA砥粒【10~50個入り】

    ミスミ

    軸付砥石 WA砥粒【10~50個入り】

    4.4

    通常価格(税別):968円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • センター面取りミル

    フクダ精工

    センター面取りミル

    センター面取りミル

    フクダ精工

    センター面取りミル

    -

    通常価格(税別):10,944円~

    通常出荷日:3日目

  • XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    ミスミ

    XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    4.4

    通常価格(税別):4,350円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 軸付砥石 WA砥粒

    ミスミ

    軸付砥石 WA砥粒

    4.2

    通常価格(税別):165円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コースピッチ

通常単価(税別)
52,039円~190,277円
税込単価
57,243円~209,305円
通常出荷日:1日目

【特長】・高能率加工が可能な正面フライスカッタ・両面10コーナー仕様

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
218.4
63
10
1個
268.4
63
12
1個
68.4
50
3
1個
81.4
50
4
1個
98.3
50
5
1個
118.3
50
6
1個
143.3
63
7
1個
178.4
63
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,465円
( 179,812円 )
1日目
190,277円
( 209,305円 )
1日目
52,039円
( 57,243円 )
1日目
54,694円
( 60,163円 )
1日目
59,119円
( 65,031円 )
1日目
67,792円
( 74,571円 )
1日目
92,041円
( 101,245円 )
1日目
119,477円
( 131,425円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率加工が可能な正面フライスカッタ
・両面10コーナー仕様

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コースピッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コースピッチ
クロスピッチ
SEC-エースミル DPG4000型
SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型
アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形
SEC-スミデュアルミル TSXM 13000R(S)型
メーカーダイジェットダイジェット住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタル
通常価格52,039円-53,987円 -59,086円 -40,653円 -28,462円 -39,723円 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目〜2日目3日目〜
加工用途平面平面平面 / 溝削り / 面取り平面 / 溝削り平面 / 溝平面 / 溝削り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーねじ込み式アーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)559.56212

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト