ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スウィングボール SWB形 ストレートタイプ

通常単価(税別)
54,677円~71,188円
税込単価
60,145円~78,307円
通常出荷日:1日目

【特長】・高いクランプ剛性およびインサート剛性・ストレートタイプ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

最小発注数量
32
220
44
60
32
1個
50
250
60
100
42
1個
40
200
50
120
42
1個
50
200
60
100
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,677円
( 60,145円 )
1日目
71,188円
( 78,307円 )
1日目
60,459円
( 66,505円 )
1日目
64,875円
( 71,363円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いクランプ剛性およびインサート剛性
・ストレートタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スウィングボール SWB形 ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウィングボール SWB形 ストレートタイプ
スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプ
スウィングボール ネオ SWBX形
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX形
ボアタイプフライス
ショルダーエクストリーム EXSAP形 ボアタイプフライス
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格54,677円-78,657円32,915円 -35,755円 -60,224円 -47,336円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他
被削材一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式アーバーアーバー
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト