ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アンダーカッタ(プロファイル加工用) MUC形

通常単価(税別)
36,041円~82,020円
税込単価
39,645円~90,222円
通常出荷日:1日目

【特長】・工具側面を用いた輪郭加工で、加工時間の短縮が可能・工具負荷を軽減するダイジェット社独自刃形で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
16
23
15
2
1個
25
35
18
2
1個
32
55
32
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,041円
( 39,645円 )
1日目
42,059円
( 46,265円 )
1日目
82,020円
( 90,222円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具側面を用いた輪郭加工で、加工時間の短縮が可能
・工具負荷を軽減するダイジェット社独自刃形で、大きな切込みでも安定した加工が可能
・プロファイル加工用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンダーカッタ(プロファイル加工用) MUC形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンダーカッタ(プロファイル加工用) MUC形
アンダーカッタ(プロファイル加工用)DUM形
アンダーカッタ(プランジ加工用)MSU形
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形
三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形
ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイタンガロイ
通常価格36,041円-40,694円 -33,657円 -22,438円 -14,968円 -21,033円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜
加工用途その他その他その他平面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
仕上げ区分粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト