17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

フィニッシュジェットミル FJM-BD形

通常単価(税別)
136,180209,282
税込単価
149,798230,210
通常出荷日:1日目

【特長】・平面高能率超仕上げ加工用・カートリッジ式採用で正面振れ調整が容易

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

種類

最小発注数量
80.5
穴径ミリサイズ
1個
80.5
穴径インチサイズ
1個
100.5
穴径ミリサイズ
1個
100
穴径インチサイズ
1個
125.5
穴径ミリサイズ
1個
125.5
穴径インチサイズ
1個
160.5
穴径ミリサイズ
1個
160.5
穴径インチサイズ
1個
200.5
穴径ミリサイズ
1個
200.5
穴径インチサイズ
1個
250.5
穴径ミリサイズ
1個
250.5
穴径インチサイズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,180
( 149,798 )
1日目
136,180
( 149,798 )
1日目
140,185
( 154,204 )
1日目
140,185
( 154,204 )
1日目
145,190
( 159,709 )
1日目
145,190
( 159,709 )
1日目
158,213
( 174,034 )
1日目
158,213
( 174,034 )
1日目
190,250
( 209,275 )
1日目
190,250
( 209,275 )
1日目
209,282
( 230,210 )
1日目
209,282
( 230,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面高能率超仕上げ加工用
・カートリッジ式採用で正面振れ調整が容易

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィニッシュジェットミル FJM-BD形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィニッシュジェットミル FJM-BD形
エクストリームダイメイト MTX形
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプ
アンダーカッタ(プロファイル加工用)DUM形
マックスマスター GMX形 ボアタイプフライス
メーカーダイジェットダイジェット三菱マテリアルダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格136,180-34,853 -37,575 -74,90538,755 -73,018 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目3日目
加工用途平面平面 / その他平面側面 / 溝 / その他その他平面 / 溝 / その他
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
取付け方法アーバーねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
全長 (L)(mm)634312525625050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト