17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エクストリームダイメイト EXTDM形

通常単価(税別)
54,37364,690
税込単価
59,81071,159
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイジェット社独自のヘリカル切れ刃により切れ味と刃先強度を兼ね備えた丸駒インサートを使用・ダ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
50
40
5
1個
63
40
6
1個
63
50
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,373
( 59,810 )
1日目
64,690
( 71,159 )
1日目
64,690
( 71,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイジェット社独自のヘリカル切れ刃により切れ味と刃先強度を兼ね備えた丸駒インサートを使用
・ダイジェット社独自のインサート回り止め機構を採用。インサート拘束面がクサビ形状のため、使用時のインサート動きを防止し安定加工が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクストリームダイメイト EXTDM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクストリームダイメイト EXTDM形
アルファモジュラーミルASRTM形
ショルダーエクストリーム MSX-11形
ショルダーエクストリーム MSX形 モジュラーヘッド
アルファスーパーエクセレントミニASM形
ASX445形正面フライス
メーカーダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル
通常価格54,373-28,533 -22,395 -27,748 -15,145 -30,459 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
加工用途平面 / その他平面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
仕上げ区分粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工
取付け方法アーバーねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)3.52101556

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト