ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エンドキャップ EC-80

通常単価(税別)
67,717円
税込単価
74,489円
通常出荷日:1日目

ダイジェット社のスウィングミルDSM-ED-BT形用エンドキャップです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

EC-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EC-80の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分
荒~仕上げ加工
取付け方法
ねじ込み式
刃径 D(φ)
80
全長 (L)(mm)
44
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
24
適応チップ材種
超硬コート
刃数(枚)
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EC-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,717円
( 74,489円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダイジェット社のスウィングミルDSM-ED-BT形用エンドキャップです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ EC-80の型番EC-80のページです。 型番EC-80に関する仕様情報を記載しております。
エンドキャップ EC-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ EC-80
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)
VPX300 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ(深切込み用)
SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型
スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプ
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
メーカーダイジェットダイジェット三菱マテリアル住友電工ハードメタルダイジェット住友電工ハードメタル
通常価格67,717円35,990円66,000円 -50,898円78,657円99,688円
通常出荷日1日目1日目2日目3日目1日目3日目
加工用途側面 / 溝平面 / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 溝削り側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
仕上げ区分荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー柄付きタイプねじ込み式
刃径 D(φ)803540405032

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました