17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スパルカットミル DCP90-4000形

通常単価(税別)
119,163163,220
税込単価
131,079179,542
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤ付きインサート専用カッタ・アルミ合金加工用・切れ刃強度向上により長寿命化を実現

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
80
44
6
1個
100
50
8
1個
125
54
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,163
( 131,079 )
1日目
150,198
( 165,218 )
1日目
163,220
( 179,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤ付きインサート専用カッタ
・アルミ合金加工用
・切れ刃強度向上により長寿命化を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパルカットミル DCP90-4000形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパルカットミル DCP90-4000形
アルファ90(シャンク)SE90形
SEC-スミパワーミル PWC4000型
SEC-エースミル DPGF4000型
SEC-エースミル DNF4000型
SEC-エースミル CPG4000型
メーカーダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格119,163-41,446 -88,452 -74,412 -42,752 -57,155 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途平面平面 / 側面 / 溝平面 / 溝削り平面 / 溝削り / 面取り平面 / 溝削り側面 / 溝削り
被削材アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバーアーバーアーバーアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)317159.56.518

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト