ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

モジュラーヘッドタイプ用チップ

通常単価(税別)
1,696円
税込単価
1,866円
通常出荷日:1日目

【特長】・高精度H級インサートの採用で、抜群の工具径精度を実現・両面使用可能な6コーナ仕様で経済的

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

材種

最小発注数量
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
DH103
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
JC8015
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,696円
( 1,866円 )
1日目
1,696円
( 1,866円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度H級インサートの採用で、抜群の工具径精度を実現
・両面使用可能な6コーナ仕様で経済的

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラーヘッドタイプ用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラーヘッドタイプ用チップ
クロスピッチ PNS形用チップ
SKS-GII 09タイプ SKG-09/MSG-09形用チップ
SKS-GII 09タイプ用インサート
ショルダー6 EXSIX形用インサート
SIC-EVO SSV形用インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,696円1,941円1,283円1,283円1,856円1,426円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
形状(型番頭文字)W(六角形)その他S(正方形)S(正方形)その他その他
利用可能コーナー数6104462
逃げ角N(0°)N(0°)D(15°)D(15°)C(7°)その他
勝手右右右右右右
厚さ(mm)3.337.53.43.187.54.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト