ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

クロスピッチ PNS形用チップ

通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円
通常出荷日:1日目

【特長】・低速機においても高切込みによる高能率加工が可能・両面10コーナ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

材種

切削分類

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
DS250
普通切削
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
DP117
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼
DP150
軽切削
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
DP117
普通切削
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941円
( 2,135円 )
1日目
1,941円
( 2,135円 )
1日目
1,941円
( 2,135円 )
1日目
1,941円
( 2,135円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速機においても高切込みによる高能率加工が可能
・両面10コーナ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスピッチ PNS形用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスピッチ PNS形用チップ
ショルダー6 EXSIX形用インサート
ワイルドラジアス WDR形用インサート YDMW
ワイルドラジアス WDR形用インサート YDMT
SIC-EVO SSV形用インサート
モジュラーヘッドタイプ用チップ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,941円1,856円2,522円2,522円1,426円 -1,696円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他その他その他W(六角形)
利用可能コーナー数1062226
逃げ角N(0°)C(7°)D(15°)D(15°)その他N(0°)
勝手右右右右右右
厚さ(mm)7.57.55.565.564.73.33
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト