ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ

通常単価(税別)
17,744
税込単価
19,518
通常出荷日:1日目

アルミ加工用カッタHR2L形対応インサート。【特長】・材種:JDA10・さらい刃

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JDA-S44E-W2E-JDA10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JDA-S44E-W2E-JDA10の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
利用可能コーナー数
1
逃げ角
[その他] その他
被削材
非鉄金属
材種
JDA10
厚さ(mm)
3.18
逃げ角詳細
21°
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JDA-S44E-W2E-JDA10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,744
( 19,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ加工用カッタHR2L形対応インサート。
【特長】
・材種:JDA10
・さらい刃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用カッタ HR2L形用チップの型番JDA-S44E-W2E-JDA10のページです。 型番JDA-S44E-W2E-JDA10に関する仕様情報を記載しております。
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2E
マックスマスター GMX形/MXG形用インサート
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
スパルカットミル DLD90-4000形用インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格17,7441,8731,204 -1,814 -2,33815,661
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目
形状(型番頭文字)その他S(正方形)その他その他S(正方形)その他
利用可能コーナー数144241
逃げ角その他その他N(0°)その他P(11°)D(15°)
被削材非鉄金属非鉄金属-非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材非鉄金属
材種JDA10KT9-FZ05JC8015JDA30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト