ツール用品技術窓口

マジックバンド(R)W0211L(ロールタイプ)

通常単価(税別)
4,226円~8,560円
税込単価
4,649円~9,416円
通常出荷日:3日目

クラレファスニング社製<マジックバンド(R)>です。【特長】・巻きつけるだけで結束が可能・簡単に取り付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 詳細タイプ
    ロールタイプ
  • 長さ (m)
    30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

色

最小発注数量
10
黒
1個
10
白
1個
20
黒
1個
20
オレンジ
1個
20
白
1個
20
黄
1個
25
黒
1個
40
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,226円
( 4,649円 )
3日目
4,226円
( 4,649円 )
3日目
5,244円
( 5,768円 )
3日目
5,244円
( 5,768円 )
3日目
5,244円
( 5,768円 )
3日目
5,244円
( 5,768円 )
3日目
6,085円
( 6,694円 )
3日目
8,560円
( 9,416円 )
3日目

詳細情報

基本情報

クラレファスニング社製<マジックバンド(R)>です。
【特長】
・巻きつけるだけで結束が可能
・簡単に取り付け取り外しができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックバンド(R)W0211L(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックバンド(R)W0211L(ロールタイプ)
マジックバンド(R)W0211L(ストラップタイプ)
マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ
マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ
マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ
マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)
メーカークラレファスニングクラレファスニングクラレファスニングクラレファスニングトラスコ中山ユタカメイク
通常価格4,226円-19,481円 -7,901円 -7,457円 -1,240円 -539円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜1日目〜5日目
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンドその他
詳細タイプロールタイプストラップタイプ----
長さ(m)30-2525--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト