ツール用品技術窓口

ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS304

通常単価(税別)
34,106円~120,559円
税込単価
37,517円~132,615円
通常出荷日:3日目

【特長】・突き合わせ方式を採用したスペシャルワゴン!!【仕様】・棚板は皿型・フラット型に組替え可能!・...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 材質
    SUS304
  • 車輪材質
    ナイロンウレタン
  • 車輪径 (mm)
    75
  • 仕上げ
    #400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 48 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

段数

(段)

引出し(付・無)

引出し内寸

(mm)

JANコード

仕様

質量

キャスター金具

最小発注数量
400
330
600
75
2
無
-
4549347617879
取手なし
6kg
スチール
1個
400
330
600
75
2
無
-
4549347617886
取手なし
6kg
ステンレス
1個
400
330
740
75
2
無
-
4549347617992
取手なし
7kg
スチール
1個
400
330
740
75
2
無
-
4549347618005
取手なし
7kg
ステンレス
1個
400
330
800
120
3
無
-
4549347618036
取手なし
8kg
スチール
1個
400
330
800
120
3
無
-
4549347618043
取手なし
8kg
ステンレス
1個
540
450
600
75
2
無
-
4549347617893
取手なし
8kg
スチール
1個
540
450
600
75
2
無
-
4549347617909
取手なし
8kg
ステンレス
1個
540
450
740
75
2
無
-
4549347618012
取手なし
8kg
スチール
1個
540
450
740
75
2
無
-
4549347618029
取手なし
8kg
ステンレス
1個
540
450
800
120
3
無
-
4549347618050
取手なし
11kg
スチール
1個
540
450
800
120
3
無
-
4549347618067
取手なし
11kg
ステンレス
1個
600
400
600
75
2
無
-
4549347617916
取手なし
8kg
スチール
1個
600
400
600
75
2
無
-
4549347617923
取手なし
8kg
ステンレス
1個
600
400
600
75
2
無
-
4549347617954
取手付
8kg
スチール
1個
600
400
600
75
2
無
-
4549347617961
取手付
8kg
ステンレス
1個
600
400
880
120
3
付
W476×D290×H80
4549347618272
取手なし
16kg
スチール
1個
600
400
800
120
3
付
W476×D290×H80
4549347618159
取手なし
15kg
スチール
1個
600
400
880
120
3
付
W476×D290×H80
4549347618289
取手なし
16kg
ステンレス
1個
600
400
800
120
3
付
W476×D290×H80
4549347618166
取手なし
15kg
ステンレス
1個
600
400
800
120
3
無
-
4549347618197
取手なし
11kg
スチール
1個
600
400
800
120
3
無
-
4549347618074
取手なし
11kg
スチール
1個
600
400
800
120
3
無
-
4549347618203
取手なし
11kg
ステンレス
1個
600
400
800
120
3
無
-
4549347618081
取手なし
11kg
ステンレス
1個
600
400
880
120
3
付
W476×D290×H80
4549347618296
取手付
16kg
スチール
1個
600
400
800
120
3
付
W476×D290×H80
4549347618173
取手付
16kg
スチール
1個
600
400
880
120
3
付
W476×D290×H80
4549347618302
取手付
16kg
ステンレス
1個
600
400
800
120
3
付
W476×D290×H80
4549347618180
取手付
16kg
ステンレス
1個
600
400
880
120
3
無
-
4549347618234
取手付
11kg
スチール
1個
600
400
800
120
3
無
-
4549347618111
取手付
11kg
スチール
1個
600
400
880
120
3
無
-
4549347618319
取手付・パンチング棚
13kg
スチール
1個
600
400
880
120
3
無
-
4549347618326
取手付・パンチング棚
13kg
ステンレス
1個
600
400
880
120
3
無
-
4549347618241
取手付
11kg
ステンレス
1個
600
400
800
120
3
無
-
4549347618128
取手付
11kg
ステンレス
1個
750
500
600
75
2
無
-
4549347617930
取手なし
10kg
スチール
1個
750
500
600
75
2
無
-
4549347617947
取手なし
10kg
ステンレス
1個
750
500
600
75
2
無
-
4549347617978
取手付
10kg
スチール
1個
750
500
600
75
2
無
-
4549347617985
取手付
10kg
ステンレス
1個
750
500
880
120
3
無
-
4549347618210
取手なし
13kg
スチール
1個
750
500
800
120
3
無
-
4549347618098
取手なし
13kg
スチール
1個
750
500
880
120
3
無
-
4549347618227
取手なし
13kg
ステンレス
1個
750
500
800
120
3
無
-
4549347618104
取手なし
13kg
ステンレス
1個
750
500
880
120
3
無
-
4549347618258
取手付
14kg
スチール
1個
750
500
800
120
3
無
-
4549347618135
取手付
14kg
スチール
1個
750
500
880
120
3
無
-
4549347618333
取手付・パンチング棚
17kg
スチール
1個
750
500
880
120
3
無
-
4549347618340
取手付・パンチング棚
17kg
ステンレス
1個
750
500
880
120
3
無
-
4549347618265
取手付
14kg
ステンレス
1個
750
500
800
120
3
無
-
4549347618142
取手付
14kg
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,106円
( 37,517円 )
3日目
48,652円
( 53,517円 )
3日目
38,940円
( 42,834円 )
3日目
53,664円
( 59,030円 )
3日目
45,794円
( 50,373円 )
3日目
59,149円
( 65,064円 )
3日目
41,126円
( 45,239円 )
3日目
55,450円
( 60,995円 )
3日目
45,960円
( 50,556円 )
3日目
60,489円
( 66,538円 )
3日目
57,440円
( 63,184円 )
3日目
68,937円
( 75,831円 )
3日目
46,139円
( 50,753円 )
3日目
60,157円
( 66,173円 )
3日目
53,626円
( 58,989円 )
3日目
67,751円
( 74,526円 )
3日目
99,920円
( 109,912円 )
3日目
99,653円
( 109,618円 )
3日目
113,059円
( 124,365円 )
3日目
112,906円
( 124,197円 )
3日目
60,412円
( 66,453円 )
3日目
60,144円
( 66,158円 )
3日目
73,669円
( 81,036円 )
3日目
73,504円
( 80,854円 )
3日目
107,408円
( 118,149円 )
3日目
107,140円
( 117,854円 )
3日目
120,559円
( 132,615円 )
3日目
120,380円
( 132,418円 )
3日目
68,019円
( 74,821円 )
3日目
67,751円
( 74,526円 )
3日目
84,244円
( 92,668円 )
3日目
95,303円
( 104,833円 )
3日目
81,157円
( 89,273円 )
3日目
81,004円
( 89,104円 )
3日目
51,509円
( 56,660円 )
3日目
65,697円
( 72,267円 )
3日目
59,609円
( 65,570円 )
3日目
73,797円
( 81,177円 )
3日目
70,621円
( 77,683円 )
3日目
65,940円
( 72,534円 )
3日目
83,376円
( 91,714円 )
3日目
78,185円
( 86,004円 )
3日目
78,721円
( 86,593円 )
3日目
74,039円
( 81,443円 )
3日目
104,793円
( 115,272円 )
3日目
115,852円
( 127,437円 )
3日目
91,476円
( 100,624円 )
3日目
86,285円
( 94,914円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き合わせ方式を採用したスペシャルワゴン!!
【仕様】
・棚板は皿型・フラット型に組替え可能!
・棚板ヘミング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS304
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS304
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS430
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS304
ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS304
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格34,106円-26,733円 -33,443円 -24,736円 -68,606円 -61,854円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2--自在×2、自在ストッパー付×2-
材質SUS304SUS430SUS304SUS430SUS304SUS304
車輪材質ナイロンウレタンナイロンウレタン----
車輪径(mm)7575--100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト