ツール用品技術窓口

キャビネットワゴン 高さ634mm

  • 間口 (mm)
    455
  • 奥行 (mm)
    540
  • 高さ (mm)
    634
  • 最大積載量 (kg/台)
    130
  • キャスター
    ストッパーなし×2、ストッパー付×2
  • 車輪材質
    ゴム
  • 車輪径 (mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

引出し内寸

(mm)

セット内容(付属品)

仕様タイプ

JANコード

質量

ロッカー内寸法

(mm)

最小発注数量
グリーン
サカエグリーン
-
中棚:1枚付(30mmピッチで上下調節可能)
ロッカー
4549347254913
17kg
W413×D496×H508
1個
アイボリー
-
-
中棚:1枚付(30mmピッチで上下調節可能)
ロッカー
4549347254920
17kg
W413×D496×H508
1個
グリーン
サカエグリーン
浅引出し:W372×D378×H102、深引出し:W376×D449×H234
浅引出し:2段(仕切板別途販売)、深引出し:1段(仕切板別途販売)、転倒防止キャスター付
引出し
4549347254937
28kg
-
1個
グレー
ダークグレー
浅引出し:W372×D378×H102、深引出し:W376×D449×H234
浅引出し:2段(仕切板別途販売)、深引出し:1段(仕切板別途販売)、転倒防止キャスター付
引出し
4549347254951
28kg
-
1個
アイボリー
-
浅引出し:W372×D378×H102、深引出し:W376×D449×H234
浅引出し:2段(仕切板別途販売)、深引出し:1段(仕切板別途販売)、転倒防止キャスター付
引出し
4549347254944
28kg
-
1個
ホワイト
パールホワイト
浅引出し:W372×D378×H102、深引出し:W376×D449×H234
浅引出し:2段(仕切板別途販売)、深引出し:1段(仕切板別途販売)、転倒防止キャスター付
引出し
4549347254968
28kg
-
1個
グリーン
サカエグリーン
W372×D378×H102
浅引出し:4段(仕切板別途販売)
引出し
4549347254975
30kg
-
1個
アイボリー
-
W372×D378×H102
浅引出し:4段(仕切板別途販売)
引出し
4549347254982
30kg
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,815円
( 51,497円 )
3日目
46,815円
( 51,497円 )
3日目
67,445円
( 74,190円 )
3日目
67,445円
( 74,190円 )
3日目
67,445円
( 74,190円 )
3日目
67,445円
( 74,190円 )
3日目
72,649円
( 79,914円 )
3日目
72,649円
( 79,914円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台脇の補助キャビネット
・キャスター付で移動も簡単です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴン 高さ634mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットワゴン 高さ634mm
1AN・2AN キャビネットワゴン
キャビネットワゴン 8000
キャビネットワゴン(棚板付)
SORI キャビネットワゴン 12000
SORI キャビネットワゴン 7000
メーカーサカエサカエSORIサカエSORISORI
通常価格46,815円-49,723円 -79,662円 -83,823円 -165,503円121,765円
通常出荷日3日目3日目2日目〜9日目〜1日目1日目
間口(mm)455310800700850800
奥行(mm)540450450480470450
高さ(mm)63465095010251020950
最大積載量(kg/台)13080900-1000800
キャスターストッパーなし×2、ストッパー付×2ストッパーなし×2、ストッパー付×2-固定×2、自在ストッパー付×2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト