17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニューCSワゴン ヨコ型

通常単価(税別)
30,21138,815
税込単価
33,23242,697
通常出荷日:3日目

【特長】・堅牢な棚板・棚板は皿型・フラット型変更可能・ニューCSワゴン ヨコ型に樹脂ボックスを組み合わ...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    450
  • 最大積載量 (kg/台)
    100
  • ホワイト
  • 色詳細
    ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 車輪材質
    ゴム
  • 車輪径 (mm)
    75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

質量

最小発注数量
580
1150
4549347256085
14kg
1個
580
850
4549347256061
11kg
1個
720
1150
4549347256092
16kg
1個
720
850
4549347256078
13kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,298
( 39,928 )
3日目
30,211
( 33,232 )
3日目
38,815
( 42,697 )
3日目
32,056
( 35,262 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢な棚板
・棚板は皿型・フラット型変更可能
・ニューCSワゴン ヨコ型に樹脂ボックスを組み合わせることで、小物部品の管理等、収納効率が更にアップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSワゴン ヨコ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューCSワゴン ヨコ型
ニューCSパールラック
MLワゴン
伝票ワゴン
組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ
イーグルワゴン (深型棚板3段)
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエサカエトラスコ中山
通常価格30,211-75,00360,568 -48,47769,884 -32,554 -
通常出荷日3日目3日目8日目3日目3日目1日目〜
奥行(mm)450600477450500400
最大積載量(kg/台)100-150--250
ホワイトアイボリーネオグレーホワイトアイボリー-
色詳細ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)アイボリー----
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2--自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト