17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション ボックスフック

通常単価(税別)
7,6198,333
税込単価
8,3819,166
通常出荷日:3日目

【特長】・カスタマイズ作業台、ワーテックオプション ボックスフックです・パーツボックス専用のフックにな...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パーツボックスは含まれておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

質量

最小発注数量
1190
4549347164243
3kg
1個
890
4549347164236
2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,333
( 9,166 )
3日目
7,619
( 8,381 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カスタマイズ作業台、ワーテックオプション ボックスフックです
・パーツボックス専用のフックになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パーツボックスは含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション ボックスフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション ボックスフック
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 棚板
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション パンチングパネル
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション スチールパネル
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 底棚
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション マルチスタンド
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格7,619-14,357 -11,247 -9,742 -9,333 -14,470 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)363373535285156
高さ (mm)957019519530245
均等荷重(kg)403030305030
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト