ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(1個/10個) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,237円 ( 24,461円 ) | 3日目 |
28,461円 ( 31,307円 ) | 3日目 |
30,482円 ( 33,530円 ) | 3日目 |
34,148円 ( 37,563円 ) | 3日目 |
28,049円 ( 30,854円 ) | 3日目 |
35,876円 ( 39,464円 ) | 3日目 |
36,627円 ( 40,290円 ) | 3日目 |
20,580円 ( 22,638円 ) | 3日目 |
22,996円 ( 25,296円 ) | 3日目 |
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
作業傾斜架台 KTK
0通常価格(税別):21,061円~

サカエ
中量作業台KTタイプ
4.3通常価格(税別):31,589円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,123円~

トラスコ中山
キャスターフリー作業台 (基本タイプ)
0通常価格(税別):45,387円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):21,589円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)
5通常価格(税別):38,220円~