ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 寸法(LF)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ERコレット

通常単価(税別)
34,098円~36,648円
税込単価
37,508円~40,313円
通常出荷日:2日目

自動盤・複合タレット加工機などクイックチェンジでの使用や、取付け剛性を必要とする高能率加工に最適な段取...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク径 (d)

(mm)

寸法(LF)

(mm)

対応ヘッド

最小発注数量
16
4
IMX10□
1個
20
4
IMX10□
1個
25
4
IMX10□
1個
32
4
IMX10□
1個
16
5
IMX12□
1個
20
5
IMX12□
1個
25
5
IMX12□
1個
32
5
IMX12□
1個
25
8
IMX16□
1個
32
8
IMX16□
1個
32
10
IMX20□
1個
32
12.5
IMX25□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,098円
( 37,508円 )
2日目
34,972円
( 38,469円 )
2日目
35,409円
( 38,950円 )
2日目
36,648円
( 40,313円 )
2日目
34,098円
( 37,508円 )
2日目
34,972円
( 38,469円 )
2日目
35,409円
( 38,950円 )
2日目
36,648円
( 40,313円 )
2日目
35,409円
( 38,950円 )
2日目
36,648円
( 40,313円 )
2日目
36,648円
( 40,313円 )
2日目
36,648円
( 40,313円 )
2日目

詳細情報

基本情報

自動盤・複合タレット加工機などクイックチェンジでの使用や、取付け剛性を必要とする高能率加工に最適な段取り替えが可能なERコレットをラインナップ追加。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERコレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ERコレット
タング・マイスター用ストレートシャンク
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ IMX
頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形
TungMeister用シャンク VSSD
メーカー三菱マテリアルタンガロイイスカル三菱マテリアルダイジェットタンガロイ
通常価格34,098円-11,998円 -8,737円 -56,810円 -31,737円 -8,985円 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目〜3日目1日目
取付け方法ねじ込み式シャンクタイプねじ込み式シャンクタイプシャンクタイプシャンクタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト