ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 総刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド

通常単価(税別)
17,416円~41,899円
税込単価
19,158円~46,089円
通常出荷日:2日目

ブレードなどの仕上げ加工において高能率加工が可能なテーパラジアスヘッドをラインナップ追加。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

総刃数

(枚)

最小発注数量
8
13
7.12
9.7
8
1個
10
19
7.12
11.7
10
1個
15
21
3.56
15.5
15
1個
19
27
3.56
19.5
12
1個
19
27
3.56
19.5
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,416円
( 19,158円 )
2日目
21,420円
( 23,562円 )
2日目
29,293円
( 32,222円 )
2日目
41,899円
( 46,089円 )
2日目
41,899円
( 46,089円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ブレードなどの仕上げ加工において高能率加工が可能なテーパラジアスヘッドをラインナップ追加。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド
IMX-C4FD-C クーラントホール付き高送り加工用 4枚刃複合ラジアスヘッド
IMX-C4HV 難削材加工用 4枚刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド
フェニックスPXMシリーズヘッド交換式エンドミル スクエア形状・不等分割・多刃 PXSH
IMX-C4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルオーエスジー三菱マテリアル
通常価格17,416円-11,727円 -10,661円 -13,335円 -16,965円 -13,911円 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目3日目2日目
加工用途曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 曲面側面-
仕上げ区分仕上げ加工その他-その他粗・中粗加工-
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
基本形状ラジアスラジアスラジアスラジアス-ラジアス
仕様テーパ刃先高能率加工用、複合ラジアスハイヘリ、制振テーパ刃先-ハイヘリ、制振
よく一緒に購入される商品

ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト