17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。

TRISTARドリル用ヘッド

通常単価(税別)
8,74315,665
税込単価
9,61717,232
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・Siを添加することにより、被膜硬さと酸化開始温度が大幅に向上しました・多積層構造とすることで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

ドリル先端長

(mm)

機能長さ

(mm)

有効長

(mm)

加工公差

(mm)

最小発注数量
DXAS1800X〇F〇〇
18
3.0
7.0
10.0
0.001~0.019
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.1
3.1
6.9
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.2
3.1
6.9
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.3
3.1
6.9
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.4
3.1
6.9
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.5
3.1
6.9
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.6
3.1
6.9
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.7
3.2
6.8
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.8
3.2
6.8
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1800X〇F〇〇
18.9
3.2
6.8
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19
3.2
6.8
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.1
3.2
6.8
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.2
3.3
6.7
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.3
3.3
6.7
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.4
3.3
6.7
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.5
3.3
6.7
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.6
3.3
6.7
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.7
3.3
6.7
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.8
3.4
6.6
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS1900X〇F〇〇
19.9
3.4
6.6
10.0
0.002~0.023
1個
DXAS2000X〇F〇〇
20
3.4
8.1
11.5
0.002~0.023
1個
DXAS2000X〇F〇〇
20.5
3.5
8.0
11.5
0.002~0.023
1個
DXAS2100X〇F〇〇
21
3.6
7.9
11.5
0.002~0.023
1個
DXAS2100X〇F〇〇
21.5
3.6
7.9
11.5
0.002~0.023
1個
DXAS2200X〇F〇〇
22
3.7
7.8
11.5
0.002~0.023
1個
DXAS2200X〇F〇〇
22.5
3.8
7.7
11.5
0.002~0.023
1個
DXAS2300X〇F〇〇
23
3.9
9.1
13.0
0.002~0.023
1個
DXAS2300X〇F〇〇
23.5
4.0
9.0
13.0
0.002~0.023
1個
DXAS2400X〇F〇〇
24
4.1
8.9
13.0
0.002~0.023
1個
DXAS2400X〇F〇〇
24.5
4.1
8.9
13.0
0.002~0.023
1個
DXAS2400X〇F〇〇
24.7
4.2
8.8
13.0
0.002~0.023
1個
DXAS2500X〇F〇〇
25
4.2
8.8
13.0
0.002~0.023
1個
DXAS2500X〇F〇〇
25.5
4.3
8.7
13.0
0.002~0.023
1個
DXAS2600X〇F〇〇
26
4.4
10.1
14.5
0.002~0.023
1個
DXAS2600X〇F〇〇
26.5
4.5
10.0
14.5
0.002~0.023
1個
DXAS2600X〇F〇〇
26.7
4.5
10.0
14.5
0.002~0.023
1個
DXAS2700X〇F〇〇
27
4.6
9.9
14.5
0.002~0.023
1個
DXAS2700X〇F〇〇
27.5
4.7
9.8
14.5
0.002~0.023
1個
DXAS2800X〇F〇〇
28
4.7
9.8
14.5
0.002~0.023
1個
DXAS2800X〇F〇〇
28.5
4.8
9.7
14.5
0.002~0.023
1個
DXAS2900X〇F〇〇
29
4.9
10.6
15.5
0.002~0.023
1個
DXAS2900X〇F〇〇
29.5
5.0
10.5
15.5
0.002~0.023
1個
DXAS3000X〇F〇〇
30
5.1
10.4
15.5
0.002~0.023
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
8,743
( 9,617 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
10,565
( 11,622 )
2日目
10,565
( 11,622 )
2日目
11,148
( 12,263 )
3日目
11,148
( 12,263 )
2日目
11,658
( 12,824 )
2日目
11,658
( 12,824 )
2日目
12,022
( 13,224 )
2日目
12,022
( 13,224 )
2日目
12,532
( 13,785 )
2日目
12,532
( 13,785 )
2日目
12,532
( 13,785 )
2日目
12,969
( 14,266 )
2日目
12,969
( 14,266 )
2日目
13,843
( 15,227 )
2日目
13,843
( 15,227 )
2日目
13,843
( 15,227 )
2日目
14,208
( 15,629 )
2日目
14,208
( 15,629 )
2日目
14,572
( 16,029 )
2日目
14,572
( 16,029 )
2日目
15,300
( 16,830 )
2日目
15,300
( 16,830 )
2日目
15,665
( 17,232 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Siを添加することにより、被膜硬さと酸化開始温度が大幅に向上しました
・多積層構造とすることで、切削加工時の耐摩耗性と耐クラック性を向上させました
・ドリル加工の高速・高送り加工でも優れた耐摩耗性を発揮します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRISTARドリル用ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRISTARドリル用ヘッド
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド
ヘッド交換式ドリル DMC形
大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッド
ドリルヘッド DMF
ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用
メーカー三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,743-7,641 -7,214 -11,791 -7,522 -12,371 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)
コーティング・表面処理有無ありありあり
刃数(枚)2-----
先端角140°-----
コーティング・表面処理(詳細)Al-Cr-Si-Ti-N系多積層コーティング-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト