ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プリンタ用感熱無塵紙【10個入り】

通常単価(税別)
27,817円
税込単価
30,599円
通常出荷日:2日目

【特長】・プリンタ用感熱無塵紙です・クリーンルームで使用可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AX-PP183-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AX-PP183-Sの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
仕様詳細
感熱無塵紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AX-PP183-S
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,817円
( 30,599円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリンタ用感熱無塵紙です
・クリーンルームで使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリンタ用感熱無塵紙の型番AX-PP183-Sのページです。 型番AX-PP183-Sに関する仕様情報を記載しております。
プリンタ用感熱無塵紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリンタ用感熱無塵紙
天びん・はかり用 サーマルプリンタ
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル
RS-232C分岐ケーブル
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格27,817円63,576円18,881円14,369円75,927円68,784円
通常出荷日2日目2日目3日目5日目16日目16日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器はかりはかり
種類オプションオプションオプションオプション本体本体
仕様詳細感熱無塵紙サーマルプリンタD-Sub 9ピン-9ピン、ケーブル長5m分岐ケーブル計量皿の材質:SUS304計量皿の材質:SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました