ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

天びん・はかり用 サーマルプリンタ

通常単価(税別)
63,576円
税込単価
69,934円
通常出荷日:2日目

【特長】・便利な液晶パネル付き、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能・テンキーにより、日付時刻設定...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-8129TH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-8129THの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
仕様詳細
サーマルプリンタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-8129TH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,576円
( 69,934円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な液晶パネル付き、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能
・テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天びん・はかり用 サーマルプリンタの型番AD-8129THのページです。 型番AD-8129THに関する仕様情報を記載しております。
天びん・はかり用 サーマルプリンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天びん・はかり用 サーマルプリンタ
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格63,576円18,881円82,050円89,193円68,784円75,927円
通常出荷日2日目3日目16日目16日目16日目16日目
主要用途周辺機器周辺機器はかりはかりはかりはかり
種類オプションオプション本体本体本体本体
仕様詳細サーマルプリンタD-Sub 9ピン-9ピン、ケーブル長5m標準型標準型計量皿の材質:SUS304計量皿の材質:SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました