17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEISTERピンセット No.3 クリーンパック

MEISTERピンセット No.3 クリーンパック

通常単価(税別)
5,7848,580
税込単価
6,3629,438
通常出荷日:1日目

精密作業用ピンセットを超純水洗浄し、クリーンパックしています。【特長】・18MΩの超純水でピンセット表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 全長 (mm)
    120
  • 幅 (mm)
    9
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 洗浄
    超純水洗浄
  • クリーンパック

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により刻印などが異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

型番

JANコード

材質

使用可能耐熱温度(常用)

(℃)

最小発注数量
3-TNF
4560111745857
チタン(IMI-125)
885
2個
3-SA
4560111745864
耐酸鋼(SA)
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,580
( 9,438 )
1日目
5,784
( 6,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密作業用ピンセットを超純水洗浄し、クリーンパックしています。
【特長】
・18MΩの超純水でピンセット表面の油分や塵を除去します。
・洗浄、乾燥後にクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
・厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。
・本体がややスリムで、先端部が丸いので視野を妨げません。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により刻印などが異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MEISTERピンセット No.3 クリーンパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEISTERピンセット No.3 クリーンパック
MEISTERピンセット No.1 クリーンパック
MEISTERピンセット No.5 クリーンパック
MEISTERピンセット No.2 クリーンパック
MEISTERピンセット No.0 クリーンパック
MEISTERピンセット No.F クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,784-8,0317,421 -5,494 -6,2597,367
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
全長(mm)120120110115120120
幅(mm)9910101010
厚み(mm)1.51.51.51.51.51.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト