ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
アズワン 導電パーツボックス |

【製品仕様】・マキタ スポンジ内材30mm/50mmです・型番:A-60595…サイズ30mm・型番:...
詳細を確認【製品仕様】
・マキタ スポンジ内材30mm/50mmです
・型番:A-60595…サイズ30mm
・型番:A-60604…サイズ30mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ステンレスパーツトレイ YKPT-20~YKPT-52
5通常価格(税別):2,694円~

ホーザン
緩衝ウレタン(軟質・硬質)
4.7通常価格(税別):2,890円

トラスコ中山
TRUSCO プロテクターツールケース用緩衝ウレタン
4通常価格(税別):887円~

KTC(京都機械工具)
レンチラック TEH1SM
0通常価格(税別):2,167円

マキタ
スポンジ内材30mm/50mm
0通常価格(税別):7,357円~

エンジニア
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
4.7通常価格(税別):482円~

トラスコ中山
パーツケース(可動仕切タイプ)
4.8通常価格(税別):400円

エンジニア
パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
4.5通常価格(税別):1,021円~

ホーザン
パーツキャビネット 間口 350~863mm
4.1通常価格(税別):1,354円~