17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

銅電極加工用 ニック付き3枚刃スクエアエンドミル DHS340F

通常単価(税別)
6,3097,098
税込単価
6,9407,808
通常出荷日:3日目

【特長】・銅電極の荒取り加工に最適な3枚刃スクエアエンドミル・特殊ニック形状と強ねじれで切りくずを分断...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

商品コード

首角

(°)

最小発注数量
3
9
07-00301-03090
12
1個
4
12
07-00301-04120
12
1個
5
15
07-00301-05150
12
1個
6
18
07-00301-06180
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,309
( 6,940 )
3日目
6,703
( 7,373 )
3日目
7,098
( 7,808 )
3日目
7,098
( 7,808 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅電極の荒取り加工に最適な3枚刃スクエアエンドミル
・特殊ニック形状と強ねじれで切りくずを分断し排出性を向上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅電極加工用 ニック付き3枚刃スクエアエンドミル DHS340Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅電極加工用 ニック付き3枚刃スクエアエンドミル DHS340F
銅電極加工用 ニック付き3枚刃スクエアエンドミル DHS340
超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
DLCCOAT 4枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
DLCCOAT 2枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
メーカー日進工具日進工具ミスミユニオンツールユニオンツールミスミ
通常価格6,309-5,783 --3,328 -2,631 --
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝-側面側面 / 溝-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト