ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

クリンスパッター AW

通常単価(税別)
2,251円~16,830円
税込単価
2,476円~18,513円
通常出荷日:9日目

【特長】・溶接後、簡単に洗浄ができます・一般的にSUS・メッキ・特殊塗装用・エアゾールタイプ・ステンレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

色

容量(kg)

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
ハケ塗り
無色
18
-
4985329204628
19300
677-5993
水、鉱油
1個
スプレー
白
-
420
4985329204895
438
677-5991
エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール、無機粉体、シリカ
1個
ハケ塗り
白
20
13158
4985329206226
21300
677-5990
水、無機粉体、エタノール、IPA、増粘剤、防錆剤
1個
ハケ塗り
白
5
3289
4985329206233
5600
677-5992
水、無機粉体、エタノール、IPA、増粘剤、防錆剤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,359円
( 17,995円 )
9日目
2,251円
( 2,476円 )
9日目
16,830円
( 18,513円 )
9日目
5,535円
( 6,089円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後、簡単に洗浄ができます
・一般的にSUS・メッキ・特殊塗装用
・エアゾールタイプ
・ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に
・水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
【用途】
・溶接時のスパッター付着防止

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター AWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンスパッター AW
クリンスパッター ES-55F
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
クリンスパッター
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパー
クリンスパッター 300S 18kg 兼用タイプ
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,251円-2,265円 -2,935円24,597円2,743円 -13,881円
通常出荷日9日目9日目9日目19日目9日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト