エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
橋本クロス
エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:2日目 ~
西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
通常価格(税別):17,515円~
通常出荷日:7日目
スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
スイデン
通常価格(税別):26,401円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
通常価格(税別):1,211円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】
通常価格(税別):122円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
通常価格(税別):73円~
通常出荷日:1日目
【特長】・有圧換気扇用固定式ガラリとシャッター(電動式・風圧式)です
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,731円 ( 5,204円 ) | 5日目 |
17,271円 ( 18,998円 ) | 5日目 |
19,551円 ( 21,506円 ) | 5日目 |
33,117円 ( 36,429円 ) | 5日目 |
4,902円 ( 5,392円 ) | 5日目 |
17,955円 ( 19,751円 ) | 5日目 |
4,503円 ( 4,953円 ) | 5日目 |
22,857円 ( 25,143円 ) | 5日目 |
22,857円 ( 25,143円 ) | 5日目 |
38,247円 ( 42,072円 ) | 5日目 |
57,570円 ( 63,327円 ) | 5日目 |
38,247円 ( 42,072円 ) | 5日目 |
5,586円 ( 6,145円 ) | 5日目 |
21,603円 ( 23,763円 ) | 5日目 |
48,678円 ( 53,546円 ) | 5日目 |
5,016円 ( 5,518円 ) | 5日目 |
25,593円 ( 28,152円 ) | 5日目 |
25,593円 ( 28,152円 ) | 5日目 |
44,346円 ( 48,781円 ) | 5日目 |
66,690円 ( 73,359円 ) | 5日目 |
44,346円 ( 48,781円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
25,308円 ( 27,839円 ) | 5日目 |
6,042円 ( 6,646円 ) | 5日目 |
27,246円 ( 29,971円 ) | 5日目 |
27,246円 ( 29,971円 ) | 5日目 |
48,906円 ( 53,797円 ) | 5日目 |
48,906円 ( 53,797円 ) | 5日目 |
7,353円 ( 8,088円 ) | 5日目 |
28,785円 ( 31,664円 ) | 5日目 |
56,373円 ( 62,010円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
28,785円 ( 31,664円 ) | 5日目 |
28,785円 ( 31,664円 ) | 5日目 |
53,238円 ( 58,562円 ) | 5日目 |
79,800円 ( 87,780円 ) | 5日目 |
53,238円 ( 58,562円 ) | 5日目 |
11,457円 ( 12,603円 ) | 5日目 |
44,346円 ( 48,781円 ) | 5日目 |
72,960円 ( 80,256円 ) | 5日目 |
9,576円 ( 10,534円 ) | 5日目 |
38,703円 ( 42,573円 ) | 5日目 |
38,703円 ( 42,573円 ) | 5日目 |
70,680円 ( 77,748円 ) | 5日目 |
70,680円 ( 77,748円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

杉田エース
SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF
0通常価格(税別):3,895円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~